EML-EX (70X50)R
-
Štítek
0803257
Štítek, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 400, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 70 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samolepicí popisky přístrojů EML...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků pro oblasti, ve kterých je vyžadována extrémní odolnost vůči chemikáliím
Jsou splněny požadavky na označení týkající se čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti, které jsou požadovány v oborech jako je procesní technika a technologie procesů z důvodu extrémních chemikálií
Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů
Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
Přesný druh písma a vysoká lepivost