BMKL 18X 8 YE - Arch etiket DIN-A4
5032170

Arch etiket DIN-A4, Arch, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 288, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 18 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Tyto etikety byly vyvinuty speciálně pro laserové tiskárny
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky BMKL ... individuálně podle vašeho zadání
Potisknutelné všemi na trhu běžnými laserovými tiskárnami
Soubor s materiálem je možné stáhnout pod softwarem CLIP PROJECT v oblasti Downloads „Software update - Marking“
Pro individuální tvorbu etiket jsou v nabídce neděrované archy SK U...