UTWE 6/10+1 - Zkušební lišta
1029712

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 22, počet pólů: 11, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů