TRIO3-UPS/1AC/24DC/10/485-USB
-
Zdroj nepřerušeného napájení
1359604
TRIO UPS - zdroj nepřerušeného napájení UPS s integrovaným napájením, USI (Universal Service Interface), Montáž na nosnou lištu, Svorky Push-in, výstup: 24 V DC / 10 A
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Druh napájecího napětí | AC |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | typ. < 1 A2s |
Omezení proudového rázu při zapínání | typ. < 21 A |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 45 ms (120 V AC) |
Statický boost (Istat. boost) | 10 A |
Doba spuštění v režimu na baterii (spuštění na baterii) | ≤ 5 ms |
Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
Příkon | typ. 4,23 A (100 V AC) |
Odběr proudu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 2,3 A (120 V AC) |
Odběr proudu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 3,7 A (120 V AC) |
Odběr proudu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
Odběr proudu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,4 A (120 V AC) |
Příkon PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 259 W (120 V AC) |
Příkon Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 421 W (120 V AC) |
Příkon PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 7,6 W (120 V AC) |
Příkon PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 166 W (120 V AC) |
Vstupní zabezpečení | 10 A (interní (ochrana zařízení)) |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A |
účinnost | typ. 93,17 % (120 V AC) |
typ. 93,5 % (230 V AC) | |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Crest faktor | typ. 1,72 (120 V AC) |
typ. 2,04 (230 V AC) | |
Přepínací doba | < 3 ms |
Omezení výstupního proudu | 10 A |
Paralelní zapojitelnost UPS | ano, odděleno diodovým modulem |
Sériová schopnost přepínání UPS | ne |
Paralelní zapojitelnost Akumulátor energie | ano, max. 3 |
Sériová schopnost přepínání Akumulátor energie | ne |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
Zbytkové vlnění | < 25 mV |
Doba náběhu | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Síťový provoz | |
Výstupní napětí | 24 V DC |
rozsah výstupního napětí | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V s omezeným výkonem) |
max. 240 W | |
Výstupní proud IN | 10 A |
Dynamické zesílení IDyn.zesíl. (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Dynamické zesílení IBat.zesíl. (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
Výstupní výkon PN | 240 W |
Výstupní výkon PDyn. Boost | 360 W (5 s) |
Výstupní výkon PBat. Boost | 480 W (5 s) |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | ≤ 10 W (120 V AC) |
≤ 10 W (230 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | ≤ 20 W (120 V AC) |
≤ 20 W (230 V AC) | |
Bateriový provoz | |
Výstupní napětí | UBAT -0,2 V DC |
rozsah výstupního napětí | 19,2 V DC ... 32 V DC |
Výstupní proud IN | 10 A |
Dynamické zesílení IDyn.zesíl. (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Dynamické zesílení IBat.zesíl. (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
Výstupní výkon PN | 240 W |
Výstupní výkon PDyn. Boost | 360 W (5 s) |
Výstupní výkon PBat. Boost | 480 W (5 s) |
Výstupní výkon POut (UN, IOut = Idyn. boost) | 360 W (5 s) |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
≤ 1,5 W (230 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | ≤ 4 W (120 V AC) |
≤ 4 W (230 V AC) |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Nabíjecí napětí | max. 32 V DC |
Nabíjecí proud (přednastaveno) | 2 A |
Nabíjecí proud (konfigurovatelné) | 0,2 A ... 5 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
Nabíjecí proud (redukováno) | 5 A ... 3,75 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
Nabíjecí proud (max.) | 5 A |
Rozsah jmenovité kapacity | 1,2 Ah ... 110 Ah |
Technologie baterie | VRLA-AGM |
Nabíjecí charakteristika | IU0U |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Technologie připojení | |
Označení pólu | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Délka odizolování | 10 mm |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Technologie připojení | |
Označení pólu | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Délka odizolování | 10 mm |
Baterie | |
Poloha | 4.x |
Technologie připojení | |
Označení pólu | 4.1 (+), 4.2 (-) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
2,5 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2,5 mm² | |
AWG | 24 ... 8 |
14 | |
Délka odizolování | 12 mm |
Signál | |
Poloha | 3.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Délka odizolování | 8 mm |
Rozhraní | USI (Universal Service Interface) |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | USB typu C |
Poloha | 5.x |
Zajištění | Šroub |
Fyzika přenosu | USB 1.1 |
Topologie | Spojení bod-bod |
Rychlost přenosu | 12 MBit/s |
9600 Baud ... 115200 Baud (Výchozí: 115 200 baudů) | |
Délka přenosu | max. 3 m |
Čas přístupu | ≤ 2 s |
RS-485 | |
Rozhraní | RS-485 (Modbus RTU) |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | 3vodičové připojení přes konektor |
Poloha | 5.x |
Zajištění | Žíly zašroubované do zasunutého adaptéru |
Fyzika přenosu | Polní sběrnice |
Topologie | Modbus RTU |
Rychlost přenosu | 19200 Bit/s |
230400 Bit/s | |
2400 Baud ... 230400 Baud | |
Délka přenosu | max. 500 m |
Signalizace LED | |
Signalizační režimy | LED: výstup DC |
Funkce | Vizualizace provozního stavu výstupního DC napětí (DC OK) |
Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
LED nesvítí | Přístroj vypnutý (nesvítí) |
LED svítí (zeleně), DC OK | Výstupní výkon během provozu < 90 % (svítí (zeleně), DC OK) |
LED svítí (žlutě), IOut > 90 % | Výstupní výkon během provozu > 90 % (svítí (žlutě), IOut > 90 %) |
LED svítí (červeně), ISHORT | Výstupní výkon přetížení > 150 % (svítí (červeně), ISHORT) |
LED zap. (bliká červeně) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (zap. (bliká červeně, 50 %)) |
Signalizace LED | |
Signalizační režimy | LED: stav přístroje |
Funkce | Vizuální zobrazení provozního stavu UPS |
Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
LED nesvítí | Přístroj vypnutý (nesvítí) |
LED svítí (zeleně) | Přístroj zap (zap. (zelená)) |
LED zap. (bliká zeleně, 90 %) | Vzdálený kontakt je zkratován s Output (-). (zap. (bliká zeleně, 90 %)) |
LED zap. (bliká zeleně, 10 %) | Doba signalizace po vypnutí v režimu baterie (zap. (bliká zeleně, 10 %)) |
LED svítí (žlutě) | Bateriový provoz (zap. (žlutá)) |
LED zap. (bliká žlutě) | Baterie se nabíjí (zap. (bliká žlutě, 50 %)) |
LED svítí (červeně) | Souhrnný alarm přístroje (zap. (červená)) |
LED zap. (bliká červeně) | Servisní režim pro baterii (zap. (bliká červeně, 50 %)) |
Signalizace LED | |
Signalizační režimy | LED: stav baterie |
Funkce | Vizuální zobrazení provozního stavu baterie |
Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
LED nesvítí | Přístroj vypnutý (nesvítí) |
LED svítí (zeleně) | Baterie SOH > 6 měsíců (zap. (zelená)) |
LED svítí (žlutě) | Baterie SOH < 6 měsíců (zap. (žlutá)) |
LED svítí (červeně) | Souhrnný alarm baterie (zap. (červená)) |
LED zap. (bliká červeně) | Baterie SOH = 0 měsíců (zap. (bliká červeně, 50 %)) |
Vstup signálu Bat.-Start | |
Označení signalizace | Bat.-Start |
Poloha | 3.x |
Označení pólu | 3.6 (Bat.-Start) |
Signál low | Připojení k Output (-) s < 2,7 kΩ |
Signál high | Otevřeno (> 200 kΩ mezi Bat.-Start a Output (-)) |
Vstup signálu Remote | |
Označení signalizace | Remote |
Poloha | 3.x |
Označení pólu | 3.7 (Remote) |
Signál low | Připojení k Output (-) s < 2,7 kΩ |
Signál high | Otevřeno (> 200 kΩ mezi Remote a Output (-)) |
Vstup signálu Temp.-Sensor | |
Označení signalizace | Temp.-Sensor |
Poloha | 3.x |
Označení pólu | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
Napětí | max. 3,5 V (při nepřipojeném senzoru) |
Zkratuvzdornost | max. 3 mA |
Signální výstup DC OK | |
Poloha | 3.x |
Označení signalizace | DC OK |
Označení pólu | 3.1 (DC OK) |
Stavová podmínka (Uzavřený kontakt (provoz na baterii)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
Stavová podmínka (Kontakt rozepnut (bateriový provoz)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | zelená (LED: výstup DC) |
Signální výstup Battery Mode | |
Poloha | 3.x |
Označení signalizace | Bat.-Mode |
Označení pólu | 3.2 (Bat.-Mode) |
Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | Přístroj na bateriový provoz |
Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | Přístroj na síťový provoz nebo vypnuto |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | žlutá (LED: stav přístroje) |
Signální výstup | |
Poloha | 3.x |
Označení signalizace | Bat.-Service |
Označení pólu | 3.3 (Bat.-Service) |
Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | Přístroj na bateriový provoz |
Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | Přístroj na síťový provoz nebo vypnuto |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | červená, bliká (LED: stav zařízení) |
Signální výstup Alarm | |
Poloha | 3.x |
Označení signalizace | Alarm |
Označení pólu | 3.4 (Alarm) |
Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | žádný alarm |
Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | Alarm |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | červená (LED: stav baterie) |
Signální výstup Ready | |
Poloha | 3.x |
Označení signalizace | Ready |
Označení pólu | 3.5 (Ready) |
Stavová podmínka (Kontakt sepnut (síťový provoz)) | Baterie je plně nabitá |
Stavová podmínka (Uzavřený kontakt (provoz na baterii)) | Dokud je výstupní napětí > konečné vybíjecí napětí |
Stavová podmínka (Kontakt rozepnut (síťový provoz)) | Baterie se nabíjí |
Stavová podmínka (Kontakt rozepnut (bateriový provoz)) | Výstupní napětí < konečné vybíjecí napětí nebo je zařízení vypnuto |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
Typ produktu | DC UPS |
Produktová řada | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 885357 h (25 °C) |
551050 h (40 °C) | |
264484 h (60 °C) | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Rozměry zboží | |
Šířka | 88 mm |
Výška | 135 mm |
Hloubka | 132 mm |
Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 125 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Materiálem (Přední část pouzdra) | PS |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Hliník |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (provoz) (Snížení výstupního výkonu) | > 60 °C (2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m |
Výška nasazení (Snížení výstupního výkonu) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
Třída klimatu | 3K3 (EN 60721) |
Šok | 18 ms, 30 g, na prostorový směr |
Vibrace (provozní) | 5 Hz ... 100 Hz, amplituda ±2,5 mm, 2,3g |
30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
Bezpečnost síťových zdrojů do 1100 V (izolační odstup) | |
Označení normy | Bezpečnost síťových zdrojů do 1 100 V (izolační odstup) |
Normy/předpisy | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrická bezpečnost | |
Označení normy | Elektrická bezpečnost |
Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | |
Označení normy | vybavení silnoproudých zařízení elektronickými zařízeními |
Normy/předpisy | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Bezpečné oddělení | |
Označení normy | Bezpečné oddělení |
Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 |
Omezení harmonických proudů v síti | |
Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Síťová varianta / podpětí | |
Označení normy | Síťová varianta / podpětí |
Normy/předpisy | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Označení | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV |
Lodní stavitelství | |
Označení | LR |
Lodní stavitelství | |
Označení | Nippon Kaiji Kyokai |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných prostorech), EN 61000-6-4 (v průmyslových prostorech) a EN 61000-6-8 (v komerčních prostorech) |
Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Frekvenční rozsah | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 3 V/m |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 4 kV (100 kHz) |
Výstup | ± 2 kV (100 kHz) |
Signál | ± 2 kV (100 kHz) |
Napětí (Baterie) | ± 2 kV (100 kHz) |
Napětí (USB) | ± 2 kV (100 kHz) |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Napětí | 10 V |
Objednací číslo | 1359604 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUD13 |
GTIN | 4063151689957 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 362 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 150 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Bateriový modul 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Bateriový modul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Bateriový modul 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - Bateriový modul 1474660
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Bateriový modul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Bateriový modul 2320429
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno