Inteligentní nepřerušené zdroje QUINT pro integraci do etablovaných průmyslových sítí: Vaše zařízení jsou bez přerušení napájena elektrickým proudem i při výpadku sítě. Battery Management System s IQ Technology a výkonnou nabíječkou baterií zajišťuje nejvyšší dostupnost systému.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2907076
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, Montáž na nosnou lištu, Šroubové připojení, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, nabíjecí proud: 5 A
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Všeobecně | EtherCAT® je zapsaná ochranná známka a patentovaná technologie s licencí Beckhoff Automation GmbH, Německo. |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Max. dielektrická pevnost | 35 V DC |
Interní jištění vstupu | ne |
Druh napájecího napětí | DC |
Proudový ráz při zapínání | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
Ochrana proti přepólování | ano |
Pevný práh zapnutí | 22 V DC |
Práh zapnutí dynamický | > 1 V / 100 ms |
Doba zapnutí | max. 3 s |
Doba spuštění v režimu na baterii (spuštění na baterii) | 8 s |
Pokles napětí vstup/výstup | 0,4 V DC |
Odběr proudu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20,1 A |
Odběr proudu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 31,2 A |
Odběr proudu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
Odběr proudu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 6,1 A |
Příkon PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 475 W |
Příkon Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 740 W |
Příkon PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 W |
Příkon PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 148 W |
účinnost | typ. 97 % |
Počet výstupů | 1 |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Přepínací doba | 0 ms |
Paralelní zapojitelnost UPS | yes, with decoupling modules (to increase the buffer time and for redundancy) |
Sériová schopnost přepínání UPS | ne |
Paralelní zapojitelnost Akumulátor energie | ano, 5 (dbejte ochrany vedení) |
Sériová schopnost přepínání Akumulátor energie | ne |
Síťový provoz | |
Výstupní napětí | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC) |
rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Výstupní proud IN | 20 A |
Statický boost (Istat. boost) | 25 A |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Bateriový provoz | |
Výstupní napětí | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC) |
rozsah výstupního napětí | 19 V DC ... 32 V DC |
Výstupní proud IN | 20 A |
Statický boost (Istat. boost) | 25 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Koncové nabíjecí napětí | 32 V DC |
Koncové nabíjecí napětí (s teplotní kompenzací) | 25 V DC ... 32 V DC |
Nabíjecí proud (nastavitelný) | 5 A |
Jmenovitá kapacita (bez dodatečné nabíječky) | 3 Ah ... 100 Ah |
Max. kapacita | 135 Ah |
Doba nabíjení | 202,5 h |
Doba zálohování | 19 min (12 Ah) |
Ochrana proti hlubokému vybití | 19,2 V DC |
Technologie baterie | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Nabíjecí charakteristika | IU0U |
IQ-Technology | ano |
Teplotní senzor | ano |
Kompenzace teploty (nastavitelná) | 42 mV/K |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
tuhý (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Délka odizolování | 8 mm (tuhý/ohebný) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
tuhý (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Délka odizolování | 8 mm (tuhý/ohebný) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
Signál | |
Poloha | 3.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (doporučeno) | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
tuhý (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Délka odizolování | 8 mm (tuhý/ohebný) |
Baterie | |
Poloha | 4.x |
Technologie připojení | |
Označení pólu | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
tuhý (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Délka odizolování | 8 mm (tuhý/ohebný) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
Rozhraní | EtherCAT® |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | RJ45 |
Podporované protokoly | CoE |
Zajištění | Aretační zámek |
Fyzika přenosu | Twisted-Pair |
Vlastnosti | Autonegotiation |
Autocrossing | |
Poloduplexní nebo plně duplexní | |
automatické rozpoznání | |
Topologie | Kroužek |
Linie | |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Délka přenosu | max. 100 m |
Doba cyklu | < 100 µs |
Čas přístupu | ≤ 2 s |
Čipová sada | Renesas R-IN32M3 |
Oddělení potenciálů | ano |
Device ID | 2C5B74hex |
Vendor ID | 84hex |
Signalizace LED | |
Signalizační režimy | DC OK (zelená) |
Alarm (červená) | |
Režim bat. (žlutá) | |
SOC (červená, zelená) | |
Data (červená, zelená) |
Typ produktu | DC UPS |
Produktová řada | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1172000 h (25 °C) |
> 732500 h (40 °C) | |
> 373400 h (60 °C) | |
Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III (bez PE) |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Čas | 192072 h |
Rozměry zboží | |
Šířka | 40 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 125 mm |
125 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | |
Rozměry zboží při alternativní montáži | |
Šířka | 123 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 42 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (pasivní) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní, pasivní) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (pasivní) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní, pasivní) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | na vodorovné nosné liště NS 35/7,5 a NS 35/15 podle EN 60715 |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení krytu | Nerezová ocel X6Cr17 |
Provedení bočních dílů | Hliník AlMg3 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 4000 m |
Třída klimatu | 3K3 (EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | 2,3g |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Označení | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Označení | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Označení | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Schéma CB | |
Označení | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Označení | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Upozornění | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle norem EN 61000-6-1 (obytná oblast), EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) a EN 61000-6-5 (rozvodna), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium B |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
Frekvence | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Dodatečný text | 60 s |
Poznámka | kritérium A |
Frekvence | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
Síla testovacího pole | 1 kA/m |
Dodatečný text | 3 s |
Frekvence | 0 Hz |
Síla testovacího pole | 300 A/m |
Dodatečný text | DC, 60 s |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Objednací číslo | 2907076 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUI43 |
Strana katalogu | Strana 321 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626170060 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 611,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 540 g |
Číslo celní sazby | 85371091 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528EAC
ID schválení: RU-DE.B.00184/20DNV
ID schválení: TAA00002K4KC
ID schválení: R-R-PCK-2907076LR
ID schválení: LR21417906TANK
ID schválení: TA22372MBV
ID schválení: 69394/A0 BVRINA
ID schválení: ELE382621XGABS
ID schválení: 23-2416092-PDASchéma IECEE CB
ID schválení: DK-68191-M1-ULcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Diboron trioxide (č. CAS: 1303-86-2) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | bbc5ef4f-2055-4d35-8e88-2cacb622a1cf |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 32,23 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Bateriový modul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Bateriový modul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Bateriový modul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Bateriový modul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Bateriový modul 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Bateriový modul 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Bateriový modul 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Bateriový modul 1460923
Vaše výhody
Snadná integrace do sítí pomocí rozhraní PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT® a USB
Vyhodnocení State of Health (SOH) a State of Charge (SOC) pomocí inteligentního Battery Management System (BMS)
Automatické rozpoznání kapacity baterie a technologií (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring výstupního proudu a napětí a také manuální připojení a odpojení zařízení
SFB Technology aktivuje standardní jističe LS selektivně. Paralelně připojené spotřebiče budou pracovat dál
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno