Prostřednictvím modulu zdroje nepřerušeného napájení pro 24 V DC s výstupními proudy od 5 do 40 A sestavíte individuální řešení sestávající z elektrického napájení, modulu zdroje nepřerušeného napájení a akumulátoru energie.
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2320461
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IG k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A a 12 V DC / 5 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Provoz stejnosměrného proudu | |
Vstupní napětí | 24 V DC |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Rozsah vstupního napětí DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Druh napájecího napětí | DC |
Vyrovnávací čas | 3 h (s bateriovým modulem 38 AH) |
Příkon | 16 A (maximální, síťový provoz) |
104 mA (běh naprázdno, síťový provoz) | |
4 A (proces nabíjení, síťový provoz) | |
Pevný práh zapnutí | ≤ 22 V DC |
Práh zapnutí proměnný | 1 V/0,1 s |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 16 A ... 20 A (Charakteristika B) |
účinnost | > 98 % (Síťový provoz u nabitého akumulátoru energie) |
> 93 % (Síťový provoz u nabitého akumulátoru energie) | |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
5 A (-25 °C ... 60 °C) | |
Omezení výstupního proudu | V síťovém provozu v souladu s předřazeným omezením proudu |
> 15 A (Bateriový provoz) | |
Snížení výkonu | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
Paralelní zapojitelnost UPS | ano |
Sériová schopnost přepínání UPS | ne |
Výstupní výkon | 240 W |
Celkový výkon P12 V + P24 V | max. 360 W |
Ztrátový výkonz | 2,6 W (Síťový provoz) |
4,6 W (Síťový provoz) | |
2,9 W (Bateriový provoz) | |
5,27 W (Bateriový provoz) | |
Paralelní zapojitelnost | ano, až 2 moduly s redundantním modulem |
2 (Přístroje) | |
Sériová schopnost přepínání | ne |
ne | |
Síťový provoz | |
Jmenovité výstupní napětí | 12 V DC |
24 V DC | |
rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (-25 °C ... 60 °C) |
Trvání | 12 ms (SFB Technology) |
Bateriový provoz | |
Jmenovité výstupní napětí | 12 V DC |
24 V DC | |
rozsah výstupního napětí | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (-25 °C ... 60 °C) |
Trvání | 15 ms (SFB Technology) |
Signál: Alarm | |
Popis výstupu | Relé (beznapěťové) |
Spínací napětí maximální | ≤ 30 V AC/DC |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 100 mA |
Signál: Battery Charge | |
Popis výstupu | Relé (beznapěťové) |
Spínací napětí maximální | ≤ 30 V AC/DC |
Výstupní napětí | 24 V |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 100 mA |
Signál: Battery Mode | |
Popis výstupu | Relé (beznapěťové) |
Spínací napětí maximální | ≤ 30 V AC/DC |
Výstupní napětí | 24 V |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 100 mA |
Signál: POWER BOOST | |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 100 mA |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Koncové nabíjecí napětí | 24 V DC ... 29 V DC (kompenzované teplotně) |
Nabíjecí proud | 0,2 A ... 2,88 A |
Rozsah jmenovité kapacity | 1,3 Ah ... 60 Ah |
Prezenční zkouška baterie / časový interval | 1 min |
Prezenční zkouška baterie (cyklická) | 60 s |
Paralelní zapojitelnost Akumulátor energie | ano, 15 (dbejte na ochranu vedení) |
Sériová schopnost přepínání Akumulátor energie | ne |
Technologie IQ | ano |
Kompenzace teploty | 42 mV/K (přednastaveno) |
Kompenzace teploty (přednastaveno) | 42 mV/K |
Správa sítě | Ano |
Vstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 16 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Výstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 16 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Signál | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Rozhraní | IFS (Interface System rozhraní) |
Signalizační režimy | LED |
reléový kontakt | |
Rozhraní/software | |
Signální výstup | |
Označení signalizace | Power In OK |
Ukazatel stavu | LED |
Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
staticky | |
Signální výstup: Spínací výstup | |
Označení signalizace | Alarm |
Ukazatel stavu | LED |
Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
Barva | červená |
Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
Signální výstup: Spínací výstup | |
Označení signalizace | Battery Charge |
Ukazatel stavu | Sloupcový graf LED |
Poznámka k ukazateli stavu | dynamicky |
Barva | červená/zelená |
Poznámka k ukazateli stavu | dynamicky |
Signální výstup: Spínací výstup | |
Označení signalizace | Battery Mode |
Ukazatel stavu | LED |
Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
Barva | žlutá |
Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
Označení signalizace | POWER BOOST |
Izolační napětí vstup/výstup | 500 V DC |
Izolační napětí vstup, výstup/pouzdro | 750 V DC |
Typ produktu | DC UPS |
Produktová řada | QUINT UPS |
Technologie IQ | ano |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 652000 h (40 °C) |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Čas | 33941 h |
Šířka | 35 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 125 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Alternativní montáž | |
Šířka | 123 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 39 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 5 mm, vertikálně 50 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Materiál pouzdra | Kov |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Provedení pouzdra | Hliník (AlMg3) |
Provedení krytu | Pozinkovaný ocelový plech, bez chromu (VI) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (25 °C, bez orosení) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Aplikace pro železnici | EN 50121-4 |
Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Schválení UL | UL Listed UL 508 |
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 20 V/m |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 2 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Frekvenční rozsah | 2 GHz ... 3 GHz |
Síla testovacího pole | 3 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Objednací číslo | 2320461 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUQ43 |
Strana katalogu | Strana 326 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356731515 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 799 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 600 g |
Číslo celní sazby | 85371091 |
Země původu | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed70e474-fcc1-4ca7-940f-d5acd7fa39c5 |
Kompatibilní produkty
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Bateriový modul 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Bateriový modul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Bateriový modul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Bateriový modul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Bateriový modul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Bateriový modul 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - Akumulátor energie 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Akumulátor energie 2320380
-
IFS-USB-DATACABLE - Datový kabel 2320500
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montážní adaptér 2938196
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datový kabel 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Datový kabel 2320450
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datový kabel 2320490
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
UTA 107/30 - Montážní adaptér 2320089
-
IFS-CONFSTICK-L - Paměťový modul 2901103
Vaše výhody
Snadná manipulace díky automatickému rozpoznávání baterie, beznástrojové výměně baterie v běžícím provozu a komunikaci přes rozhraní IFS
Optimální využití doby zálohování a preventivní kontrola akumulátoru energie
Rychlonabíjení baterie
Rozsáhlá signalizace a parametrizace
Rychlá iniciace standardních jističů vedení s technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Optimální ochrana díky lakování máčením pro 100 % vlhkost vzduchu
Modul UPS – dvě napětí
Maximální flexibilita díky duálnímu výstupu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno