TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu
1635593
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro tři, resp. čtyři signálové vodiče. Ochranný obvod výhradně s plynovými bleskojistkami. Jmenovité napětí: 24 V DC. Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů