FWP 4+1 - Provozní zástrčka
3069271

Provozní zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 5, Jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.