Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TSPC 5/10-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1728536

Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 20, řada výrobků: TSPC 5/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
600 V schválení UL u minimálních rozměrů