PT 1,5/12-PVH-3,5-A - Konektor desky plošných spojů
1984264

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH-A, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Dovoluje připojení dvou vodičů
Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů