Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: modrá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PSPT 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Barva otevírače pružiny: oranžová