Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 40, počet řad: 2, počet pólů: 20, počet přípojek: 40, řada výrobků: DFMC 1,5/..-ST-LR, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Zasunutí do kontaktní lišty, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Uvolňovací páka Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici