DFMC 1,5/14-STF-3,5 - Konektor desky plošných spojů
1790412

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 28, počet řad: 2, počet pólů: 14, počet přípojek: 28, řada výrobků: DFMC 1,5/..-STF, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Zasunutí do kontaktní lišty, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu