ME B-22,5 MSTBO BU 5010 - Záslepka
2202235

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (MSTBO), šířka: 20 mm, výška: 19,05 mm, hloubka: 12,3 mm, barva: enciánově modrá (podobné RAL 5010)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94