NLC-050-024D-06I-04QTP-00A - Základní jednotka
2701027

24 V DC základní jednotka Nanoline. Vybaveno 6 digitálními vstupními a 4 digitálními výstupními kanály PNP. I/O kanály mohou být přidány a maximálně použity 3 V/V rozšiřující moduly. Volitelné komunikační moduly umožňují síťovou a sériovou konektivitu. Volitelný ovládací přístroj s uživatelským rozhraním. Programování prostřednictvím Nano-Navigátoru.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Na základní jednotce jsou integrovány digitální vstupy, reléové výstupy a analogové vstupy včetně vysokorychlostních čítačů
Ovládací přístroj lze volitelně integrovat do základní jednotky nebo nainstalovat decentrálně na stěnu
Intuitivní programovací jazyk pro vývojové diagramy a kontaktová schémata