NLC-IO-4AI
-
V/V rozšiřující modul
2701098
Rozšiřující modul I/O pro použití se základní jednotkou Nanoline. Opatřený čtyřmi analogovými vstupními kanály. Maximálně tři V/V rozšiřující moduly mohou být připojeny k základní jednotce.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Modul bude firmwarem automaticky rozpoznán
V/V moduly jsou galvanicky odděleny
Může být napájen sekundárním zdrojem
Systém může obsahovat až 8 analogových vstupů a 8 analogových výstupů.
Existují možnosti konfigurace pro 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA a 0 - 20 mA.
K pravé straně základní jednotky lze připojit až 3 moduly