NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operátorský terminál
2701137

Uživatelské rozhraní pro řídicí jednotky Nanoline. Montujte přímo na základní přístroj. Lze odstranit, resp. montovat pomocí montážního kitu.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Číselná (0 - 9), směrová (nahoru, dolů, doleva, doprava) a zadávací tlačítka umožňují uživateli zadávání vlastních hlášení
Ukazuje uživateli hlášení s požadavkem na zadání
Lze integrovat do základní jednotky nebo nainstalovat decentrálně na stěnu (vzdálenost 1 m)
Proměnné textové veličiny pro lepší čitelnost vlastních hlášení (4 x 20 nebo 2 x 10, resp. kombinace z toho)
Schopnost Hot-Swap umožňuje nasazení jako servisní nástroj a pro zabezpečení
Umožňuje přístup pro nahlížení na všechny body V/V, registry, příznaky, časovače, čítače a programové a systémové příznaky