AGK PT 4X6/M10 - Odbočná svornice
1017448

Odbočná svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 5, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, Maticové připojení, Sběrnicová přípojka, způsob montáže: na základnu, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktně izolovaná a volitelně použitelná vyjímatelná svornice umožňuje připojení odbočky napětí
Velkoplošně popisovatelné