IB IL AI 4/EF-PAC - Analogový modul
2878447

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 vstupy diferenčních signálů
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Parametrizace přes procesní data nebo PCP
Zobrazení naměřených hodnot je možné ve čtyřech různých formátech
Rozlišení v závislosti na formátu zobrazení a na rozsahu měření
Aktualizace dat procesu všech kanálů za max. 1 ms
Napájení senzorů s ochranou před zkratem a před přetížením, integrovanou podle kanálů
Poskytnutí vstupních hodnot synchronní sběrnice s velmi malou časovou nejistotou (< 10 μs)