IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitální modul
2878340

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 32 (NPN), 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Detaily výrobku









Vaše výhody

32 digitálních výstupů, npn – spínací
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 8 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení