Digitální rozhraní AS Fieldline Extension vstupního/výstupního zařízení M8 v pouzdře, s třídou krytí IP67, umožňuje připojení digitálních snímačů k AS-i pomocí konektorů M8.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí konektoru M12 technikou připojení SPEEDCON.
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A
-
Decentrální V/V přístroj
2773416
Digitální vstupní/výstupní zařízení AS-i, 4 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 2, 3 vodiči, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 1,0 A, technika připojení 2 vodiči, třída krytí IP67
Detaily výrobku
Šířka | 30 mm |
Výška | 26 mm |
Hloubka | 143 mm |
Vzdálenost otvorů | 133 mm |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Barva | černá |
AS-interface | |
Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
Označení místa připojení | AS-i |
Počet pólů | 2 |
Rychlost přenosu | 167 kBit/s |
Modul | |
ID-kód (dez) | 0 |
ID-kód (hex) | 0 |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | IEC 61131-2 Typ 2 |
Počet vstupů | 4 |
Typ připojení | M8 konektory |
Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
Digitální: | |
Název výstupu | Digitální výstupy |
Typ připojení | M8 konektory |
Technologie připojení | 2 vodič |
Počet výstupů | 4 |
Maximální výstupní proud pro každý kanál | 1 A |
Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku | 4 A |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Fieldline |
Provedení | Bloková konstrukce |
Montážní poloha | libovolně |
Počet kanálů | 8 |
Typ připojení | M8 konektory |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Druh ochrany | IP65/IP67 |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | přímé přišroubování |
Montáž na stěnu | |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2773416 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI634 |
Strana katalogu | Strana 202 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356156592 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 135,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 125 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | SG |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668360
-
ASI CC ADR - Přístroj pro ruční adresování 2741338
-
ASI CC DIST FCAB 5M12 - Propojovací prvek 2741477
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808781
-
VS-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozvodka 1404427
-
VS-ASI-J-Y-B-FFKDS - Rozvodka 1404498
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO - Rozvodka 1404456
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO - Rozvodka 1404469
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS SCO - Rozvodka 1404472
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO - Rozvodka 1404485
-
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Ploché vedení 1404883
-
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Ploché vedení 1404896
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Ploché vedení 1404906
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Ploché vedení 1404919
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Ploché vedení 1432402
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - Ploché vedení 1434646
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Ploché vedení 1404922
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M - Ploché vedení 1434662
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - Ploché vedení 1404867
Vaše výhody
Technika připojení M12 s rychlospojkou SPEEDCON pro připojení AS-Interface
Technika připojení M8 pro vstupy/výstupy
Optimalizováno pro 30mm montážní profil
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno