VS-ASI-FC-PUR-BK 100M
-
Ploché vedení
1404896
Ploché vedení AS-Interface PUR v černé, pro dodatečné napájení energií, 2 x 1,5 mm2, 100 m kotouč
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
Typ senzoru | AS-Interface |
Počet pólů | 2 |
Druh signálu / kategorie | AS-interface |
Délka vedení | 100 m |
Hmotnost vedení | 64 kg/km |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ne |
Konstrukce vodiče | 2 x 1,5 mm² |
Typ vodiče | Ploché vedení |
stavba vodiče napájení | 84x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 16 |
Průřez vodiče | 1,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,5 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá |
Síla stěny izolace | cca. 0,50 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 13,7 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 1 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 48 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | ≥ 6 mm (jednorázově) |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 8000000, Poloměr ohnutí: 75 mm, Směr pojezdu: horizontální, přes širokou stranu, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Směr pojezdu: vertikální, přes širokou stranu | |
Bezhalogenovost | ano |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 85 °C (pohyblivé uložení) |
-40 °C ... 85 °C (pevně uložený) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Objednací číslo | 1404896 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1LFA |
Strana katalogu | Strana 438 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356327626 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6 206 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 6 013 g |
Číslo celní sazby | 85444995 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 90,227 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno