VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000
-
Ploché vedení
1404867
Ploché vedení AS-Interface PVC s UL ve žluté, 2 x 1,5 mm2, 1000 m na jednosměrném bubnu
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
Typ senzoru | AS-Interface |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ne |
Zatěžovací napětí (III/3) | 32 V |
Zatěžovací rázové napětí | 2 kV |
Druh signálu / kategorie | AS-interface |
Šířka | 10 mm |
Výška | 4 mm |
Délka vedení | 1000 m |
Hmotnost vedení | 73 kg/km |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ne |
Konstrukce vodiče | 2 x 1,5 mm² |
Typ vodiče | Ploché vedení |
Stavba vodiče signálního vedení | 84x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 16 |
Průřez vodiče | 1,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,5 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | citrónově žlutá RAL 1012 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | TPE |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá |
Síla stěny izolace | cca. 0,50 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 13,7 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 1 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 32 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | ≥ 6 mm (jednorázově) |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 8000000, Poloměr ohnutí: 75 mm, Směr pojezdu: horizontální, přes širokou stranu, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Směr pojezdu: vertikální, přes širokou stranu | |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
IEC 60332-1-2 | |
Odolnost vůči olejům | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Zvláštní vlastnosti | UL type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
UL type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Optické vedení | |
Přenosové médium | Měď |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 90 °C (pevně uložený) |
-20 °C ... 90 °C (pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 90 °C |
teplota okolí (montáž) | -20 °C ... 90 °C |
Objednací číslo | 1404867 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1LFA |
GTIN | 4046356327596 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 222,22 g |
Číslo celní sazby | 85444995 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno