AXL SE AI4 I 4-20 - Analogový modul
1088062

Axioline Smart Elements, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

4 analogové vstupní kanály
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA
Datový formát: normované zobrazení
Rozlišení: 12 bitů
Rozpoznání přerušení vodiče
Uložený typový štítek přístroje