Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL F MA MBUS 1H - Komunikační modul
1104545

Axioline F, Master sběrnice M-Bus, rozhraní M-Bus, K připojení zařízení sběrnice M-Bus, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dvouvodičové připojení sběrnice M-Bus až pro 80 účastníků
Přenosová rychlost nastavitelná do 38400 bit/s
Nastavení parametrů přes kanál PDI
Šířka procesních dat :10 slov
Elektronická ochrana proti přetížení
Uložený typový štítek přístroje