Jedná se o modul V/V Axioline F určený k použití v modulárním systému V/V Axioline F. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline F pro přenos V/V dat řídicí jednotce Axioline F nebo vazebnímu členu sběrnice, který je nadřazen stanici. Jako jiskrově bezpečný I/O modul umožňuje tento přístroj přímé připojení jiskrově bezpečných I/O pole ke svornicím modulu. Analogový vstupní modul V/V podporující HART sbírá analogové vstupní a HART data polních svorek V/V a prostřednictvím místní sběrnice Axioline F tyto informace poskytuje řídicí jednotce / vazebnímu členu sběrnice. Aktivní analogový vstupní modul umožňuje připojení až 8 pasivních analogových vstupních signálů podporujících HART.
AXL F EX IS AI8 HART XC 1F
-
Analogový modul
1052432
Axioline F, Analogový vstupní modul, Aktivní analogové vstupy: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, jiskrově bezpečný, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID schválení: FILE E196811Seznam UL
ID schválení: FIILE E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID schválení: 2021122316114727UKCA-EX
ID schválení: UL22UKEX2508XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Aktivní analogový vstupní modul
Zajišťování proudu až pro 8 pasivních analogových vstupních signálů podporujících HART
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA
Jiskrově bezpečné analogové vstupy s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo divizi 1
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)