AXL F BK PN SC-RJ - Vazební člen sběrnice
2400165

Axioline F, Vazební člen sběrnice, PROFINET, Zásuvka SC-RJ, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 x optická přípojka dle standardu SC-RJ pro polymerní vlákna a vlákna HCS (PCF)
Podporuje PROFIsafe
Podporuje PROFIenergy
PROFINET RT a IRT
Minimální doba cyklu PROFINET u RT a IRT 250 µs
Schopný aktualizace firmwaru
Doba chodu ve vazebním členu sběrnice zanedbatelná (oproti 0 µs)
Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
Webová správa
Bezpečné zpracování analogových hodnot pomocí Safe AI a dalších komponentů