QTTCB 1,5 RD - Dvoupatrová svornice
3205118

Dvoupatrová svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Rychlé připojení, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dostání obrysově shodná svornice ochranného vodiče