SACC-CI-M12MS-8CON-L180-THR SHX - Držák kontaktů
1240056

Držák kontaktů, 8-pólový, Trn, přímo, M12, A-kódování, Spoj technikou THR, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu