SACC-BP-M-M12-THR PP - Šroubení pouzdra
1027661

Šroubení pouzdra, Trn, M12-Vnější zajištění push-pull, Pro THR a vlnové pájení, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Systém zajištění M12 PUSH-PULL nezávislý na výrobci pro maximální dostupnost
Snadné a rychlé kabelové propojení přístrojů a zařízení v obtížně přístupných prostorech
Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Flexibilní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro vlnové pájení a THR pájení