PSR-PLC21-2CO-24DC-PT
-
Vazební relé
1480212
Bezpečné vazební relé s nuceně vedenými kontakty, galvanicky oddělenými, 2 přepínací kontakty, 1kanálové, přípojka push-in, šířka: 14 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Vazební relé |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Nuceně spínané kontakty |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé podle normy IEC/EN 61810 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | < 70 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 50 ms (při požadavku přes A1) |
| Doba regenerace | 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV mezi cestami zátěžového proudu 250 V a logickými cestami 24 V | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -10 % / +20 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 30 mA |
| Zapínací proud | typ. 100 mA (Δt = 10 ms při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (Šířka testovacího pulzu; vysoký a nízký testovací pulz) |
| 1 s (Rychlost testovacího pulzu; vysoký a nízký testovací pulz) | |
| Příkon na UD | 650 mW (na US) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supressorová dioda, 38,6 V / 600 W | |
| Ukazatel stavu | 1 x LED zelená (PWR) |
| Relé: Přepínací kontakty (11/12/14, 21/22/24) | |
| Popis výstupu | s ohledem na bezpečnost |
| Struktura 1oo1 | |
| Počet výstupů | 2 |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 150 mW (Spínač / rozpojovač) |
| Zapínací proud | max. 6 A (Spínač) |
| max. 4 A (Rozpojovací kontakt) | |
| Spínací schopnost | 6 A (AC1, 230 V) |
| 3 A (AC15, 230 V) | |
| 6 A (DC1, 24 V, spínací kontakt) | |
| 4 A (DC1, 24 V, rozpojovací kontakt) | |
| 3 A (DC13, 24 V, spínací kontakt) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Spínací kontakt High Demand) |
| 4 A (Spínací kontakt, Low Demand) | |
| 4 A (Rozpojovací kontakt, High-Demand) | |
| 2,4 A (Rozpojovací kontakt, Low-Demand) | |
| Kvadr. součtový proud | 37 A2 (Spínací kontakt, High-Demand, mějte na paměti snížení výkonu) |
| 16 A2 (Rozpojovací kontakt, High-Demand, mějte na paměti snížení výkonu) | |
| Spínací frekvence | max. 1 Hz |
| Životnost mechanická | 107 sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 14 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED zelená (PWR) |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 104 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 1 |
| Performance Level (PL) | c |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand při 1kanálovém zapojení (struktura 1oo1) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – Low-Demand při 1kanálovém zapojení (struktura 1oo1) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 95 % příležitostně, žádné orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 95 % příležitostně, žádné orosení) |
| Šok | 10g na Δt = 11 ms (trvalý šok: 5g na Δt = 16 ms) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,75 mm, 1g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Elektronická zařízení na kolejových vozidlech | |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda ±0,75 mm, 1g |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1480212 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA162 |
| GTIN | 4063151898809 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,38 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 70 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ae517d0-92a6-4ba2-828f-a38382405d0b |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Bezpečnostní relé 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno