EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu
1410506

CHARX connect, CCS Typ 2, Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu, 125 A trvale, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 2 m, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, jako zkušební adaptér při testování nabíjecích stanic, IEC 62196-3

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty