EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
1627354

CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 250 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu - držitel tří ocenění
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Testovány v souladu s automobilovými standardy LV124, LV214 a LV215-2
Testováno podle požadavků EV Ready 37
Tvar konektoru označený pomocí laseru podle DIN EN 17186