EV-T2M3S-E-LOCK12V - Zajištění
1624129

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Zajištění, Příslušenství, Jednotlivé žíly připojené na jednom konci, délka: 0,5 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, k namontování na nabíjecí zásuvky infrastruktury, IEC 61851-1

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor