TMC 1 M1 200 8,0A
-
Termomagnetický přístrojový jistič
0914691
Termomagnetický jistič, 1-pólový, středně pomalá reakce, 1 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Detaily výrobku
Typ produktu | Termomagnetické přístrojové jističe |
Produktová řada | TMC |
Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
Počet pólů | 1 |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Počet kanálů | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Způsob jištění | Automatický jistič |
Všeobecně | |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
65 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 8 A |
Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV |
Izolační odpor Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Pomocný obvod | 240 V AC / 1 A (bez indukce) |
65 V AC / 1 A (bez indukce) | |
Způsob spouštění | TM (termomagnetický) |
Odpor přístroje | 0,02 Ω |
Možnosti měření zapnutí do zkratu Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
Možnosti zapojení do zkratu | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Elektrická pevnost | 3000 V AC (Rozsah ovládání) |
3000 V AC (Hlavní proudový okruh k pomocnému obvodu) | |
Spínací cykly maximální | 10000 (při 1 x In, induktivně) |
Pojistka | M1 (střední) |
Provedení kontaktů | 1 rozpojovač |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Pomocný kontakt |
Provozní napětí | 240 V AC |
65 V DC | |
Provozní proud | 8 A AC (bez indukce) |
Hlavní kontakt | |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 8 A |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
65 V DC | |
Pomocný kontakt | |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Jmenovitý proud | 8 A |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
65 V DC | |
Hlavní kontakt | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Pomocný kontakt | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 82,5 mm |
Hloubka | 96 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-2 |
skupina izolačního materiálu | II |
Izolační materiál | PA66 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP30 (Rozsah ovládání) |
IP20 (Rozsah připojení) | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Zkouška vlhkosti | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normy/předpisy | EN 60934 |
Normy/předpisy | UL 1077 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 0914691 |
Ks/bal. | 6 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA121 |
GTIN | 4017918009373 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 63,53 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 63,53 g |
Číslo celní sazby | 85362010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a0d392cc-9e6c-43be-92fb-51c16b7ccc53 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 2,709 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
EB 80-12 - Vkládací můstek 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Šroubovák 1212602
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno