Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

USLKG 50 - Svornice ochranného vodiče
0443049

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 50 mm2, průřez: 16 mm2 - 50 mm2, způsob upevnění: PE patka s upevňovacím šroubem, M6, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S tříbodovým centrováním vodiče v prizmatickém dnu objímky je zajištěna spolehlivá
kabelová přípojka.
Malé přechodové odpory kontaktní plochy díky rýhování
Zajištění šroubu pružnými prvky v tělese svorky