CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 14 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62971_M1KR
ID schválení: HMB17372-EL002NK
ID schválení: 09 ME 140VDE Povolení značek
ID schválení: 40010331Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 1,5 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 14 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 14 |
DNV
ID schválení: TAE00001CSATEX
ID schválení: KEMA01ATEX2129UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certifikát o zkoušce | 0,08 - 1,5 |
IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0043UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,08 - 1,5 |