UTTB 4-DIO/O-U - Řadová svornice elektronického prvku
3046809

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N4007, jmenovitý proud: 0,5 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty