UDK 4-DUR 5K1
-
Řadová svornice elektronického prvku
2776032
Řadová svornice elektronického prvku, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svornice elektronického prvku |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Počet přípojek na jedno patro | 4 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Délka odizolování | 8 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 2,5 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 32 A (Proud je určen použitým konstrukčním prvkem.) |
Zatěžovací proud maximální | 10 mA (Proud je určen použitým konstrukčním prvkem.) |
Jmenovité napětí | 630 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Šířka | 6,2 mm |
Šířka krytu | 1,5 mm |
Výška | 63,5 mm |
Hloubka na NS 32 | 52 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 47 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 54,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Objednací číslo | 2776032 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1273 |
GTIN | 4055626165738 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 15,076 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 15 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | dd9428d0-8707-44e1-839c-0510f5905b7f |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
IS-K 4 - Můstek s izolační podporou 1302338
-
ISSBI 10- 6 - Propojka 0301505
-
FBI 100- 6 - Pevný můstek 0201650
-
FBI 10- 6 - Pevný můstek 0203250
-
FBI 20- 6 - Pevný můstek 0201867
-
EB 3- 6 - Vkládací můstek 0201142
-
EB 2- 6 - Vkládací můstek 0201155
-
EB 10- 6 - Vkládací můstek 0201139
-
TS-KK 3 - Oddělovací deska 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
D-UDK 4 - Koncová krytka 2775113
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Připojení pro čtyři vodiče umožňuje pohodlné zapojení
S touto svorkou lze realizovat odbočku signálu napětí v měřicím vedení kvůli jeho použití jako analogového signálu pro procesor
Konstantní proudové obvody známé v procesní automatizaci přenášejí naměřené hodnoty jako přiložený proud 0 ... 20 mA
Spodní patro je přiřazeno měřicímu napětí, horní slouží odbočce napětí přes odpor 5,1 kOhm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno