QTTCB 1,5-DIO/O-U - Řadová svornice elektronického prvku
3206241

Řadová svornice elektronického prvku, Maximální proud je určován diodou. Vestavěno: dioda 1N 4007, závěrné napětí: 1300 V, trvalý mezní proud: 0,5 A., s integrovanou diodou, jmenovitý proud: 0,5 A, typ připojení: Rychlé připojení, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dostání obrysově shodná svornice ochranného vodiče