Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UP 6/ 1-M BU - Zástrčka
3060775

Zástrčka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty