UP 6/ 1-M - Zástrčka
3060762

Zástrčka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty