SP 2,5/ 5 NZ:6
-
Zástrčka
3043941
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 5, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svorková zástrčka |
Počet pólů | 5 |
Rozteč | 5,2 mm |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Délka odizolování | 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 28 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 24 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Šířka | 26 mm |
Výška | 39 mm |
Délka | 15,8 mm |
Rozteč | 5,2 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Objednací číslo | 3043941 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2144 |
GTIN | 4046356076609 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,21 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,21 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PZ/4 - Odlehčovač tahu 3040643
-
PR - Pojistka 3040559
-
PR/2 - Pojistka 3040630
-
PRT/2 - Pojistka 3040631
-
PRZ - Pojistka 3040614
-
PSH 3- 6 - Spona přípojky stínění 3040591
-
PSH 5-10 - Spona přípojky stínění 3040601
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Izolační dutinka 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Izolační dutinka 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Izolační dutinka 3002869
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno