QP 1,5/11
-
Zástrčka
3051205
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet pólů: 11, typ připojení: Rychlé připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2- 1,5 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svorková zástrčka |
Počet pólů | 11 |
Rozteč | 5,2 mm |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
1. Patro | |
Materiál izolace žíly | PVC / PE |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vedení senzoru | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Jmenovitý proud | 17,5 A |
Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Šířka | 57,2 mm |
Výška | 40 mm |
Délka | 20 mm |
Rozteč | 5,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Objednací číslo | 3051205 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE3 |
Kód výrobku | BE3144 |
GTIN | 4046356083041 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 44,18 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 44,18 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
RPS - Redukční konektor 0201647
-
PZ/2 - Odlehčovač tahu 3040627
-
PZ/4 - Odlehčovač tahu 3040643
-
PRZ - Pojistka 3040614
-
PR - Pojistka 3040559
-
PR/2 - Pojistka 3040630
-
PRT/2 - Pojistka 3040631
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
Vaše výhody
Vodič se s úsporou času připojí bez odizolování přes známé otočné připojení IDC
Jako u svornicových základen je i u zástrček pro každé použití v nabídce správná technika připojení
Testováno pro železniční aplikace
Zářezová svornice QP 1,5/... je navržena pro připojení tuhých a ohebných vodičů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno