VAL-US-SPP-120/50/2+0-R
-
Svodič přepětí
1790747
Svodič přepětí, UL Listed typu 1 a IEC typu 2, pro napájecí systémy se dvěma proud vedoucími vodiči pro 120/240 V AC, vyměnitelné zásuvné svodiče pro přepěťovou ochranu s lokálním ukazatelem stavu (zelená/červená), se zásuvnou dálkovou signalizací.
Detaily výrobku
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro napájecí zdroje NEMA |
Produktová řada | VAL-SPP |
Zkušební třída IEC | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Napájecí systém IEC | TN-C |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 2 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Požadované předjištění maximální | 1 A (gG) |
Provozní napětí AC | 5 V AC ... 250 V AC |
Provozní proud AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Provozní napětí DC | 30 V DC |
Provozní proud DC | 1 A DC |
Provozní napětí DC | 125 V DC |
Provozní proud DC | 200 mA DC |
Druh izolace | Produkt má dvojitou/zesílenou izolaci mezi hlavním a pomocným proudovým obvodem. |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Délka odizolování | 18 mm |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 35 mm² (bez koncovky vodiče) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35,6 mm |
Výška | 109,1 mm |
Hloubka | 71,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 2 HM |
Barva | šedá (RAL 7042) |
světle šedá (RAL 7035) | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | L-PEN |
Jmenovité napětí UN | 120/240 V AC ±10 % (TN-C) |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximální trvalé napětí UC | 175 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A (25 mm²) |
Příkon Standby PC | ≤ 140 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 50 kA |
Ochranná úroveň Up | ≤ 1 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 1 kV (při In) |
TOV reakce při UT | 175 V AC (5 s / withstand mode) |
230 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20C (v namontovaném stavu) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) | 350 V AC |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 175 V AC |
Zkratová odolnost (SCCR) | 200 kA |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-L) | 1200 V |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-G) | 700 V |
Jmenovitý proud svodiče In | 20 kA |
Maximální rázový proud na fázi | 1x 50 kA (IEEE C62.73) |
Ochranné cesty | L-L |
L-G | |
Jmenovité napětí | 120/240 V AC |
Systém pro rozvod energie | Split phase |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
Typ SPD | 1 |
Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
Provozní napětí | 250 V AC |
Provozní napětí DC | 30 V DC |
Provozní proud AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Provozní proud DC | 1 A DC |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 30 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 + A11:2018 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 1790747 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Kód výrobku | CL138U |
GTIN | 4067923410732 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 261,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 236,7 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Univerzálně použitelný svodič přepětí (sv. př.) díky UL Listed typu 1 a IEC typu 2: vhodný pro všechny běžné konfigurace sítě a napájecí napětí v Severní Americe
Minimální nároky na údržbu díky vyměnitelným zásuvným svodičům pro přepěťovou ochranu
Jednoznačná indikace stavu lokálním optickým zeleným/červeným indikátorem a se zásuvnou dálkovou signalizací pro snadnou a rychlou instalaci
Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům
Ochrana proti nesprávnému zapojení a proti dotyku pro bezpečnou instalaci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno