Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VAL-MS 350 VF/FM - Svodič přepětí typu 2
2856579

Svodič přepětí tvořený základnou s kontaktem dálkové signalizace a zásuvnou ochrannou hlavicí se sériovým obvodem varistoru a plynového jiskřiště, k montáži na NS 35/7,5, jmenovité napětí: 230 V AC, jednokanálový

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Milionkrát osvědčená kvalita v nejrůznějších aplikacích
Rychlá instalace s propojkami díky běžné průmyslové konstrukční šířce 1 dělicí jednotky
Jednoduchá kontrola a měření izolace díky výměnným ochranným modulům
Vhodné pro použití v systémech s monitorováním izolace díky kombinaci varistoru a plynové bleskojistky bez svodového proudu
Použitelný v aplikacích se zvýšenou izolační pevností, např.  v železniční technice.