VAL-CP-MOSO 60-3S-FM
-
Svodič přepětí typu 2
2804403
Kombinace z přepěťové ochrany Typ 2 a předjištění svodiče, s dohledem svodiče, ve spojení s ukazatelem stavu a kontaktem dálkové signalizace. Provedení: 5vodičová soustava (L1, L2, L3, N, PE), montáž na 60 mm systémové technice (Systém proudových sběrnic)
Detaily výrobku
Typ produktu | Svodič přepětí |
Zkušební třída IEC | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
TT | |
Provedení | Modul pro 60 mm systémovou techniku |
Počet pólů | 4 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Jmenovité napětí UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Přípojka vodiče PE | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vedení AWG | 12 ... 4 |
Přípojka vodiče N | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vedení AWG | 12 ... 4 |
Přípojka fázového vodiče | |
Typ připojení | Systém proudových přípojnic 60 mm |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Závit šroubu | M2 |
Utahovací moment | 0,25 Nm |
Délka odizolování | 7 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 54 mm |
Výška | 220 mm |
Hloubka | 134 mm |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PBT, PA6, PA66 |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PBT |
PA 6 | |
PA 6.6 |
Ochranné cesty | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Směr působení | 3L-N & N-PE |
Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 350 V AC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PE) | 350 V AC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 264 V AC |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 2,1 kV (při In) |
≤ 1,9 kV (při 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (při 5 kA) | |
≤ 1,7 kV (při 3 kA) | |
Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 2,3 kV (při In) |
≤ 2 kV (při 10 kA) | |
≤ 1,9 kV (při 5 kA) | |
≤ 1,8 kV (při 3 kA) | |
Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (při In) |
≤ 0,5 kV (při 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (při 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (při 3 kA) | |
TOV reakce při UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 75 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | 60 mm systémová technika (proudová sběrnice) |
Objednací číslo | 2804403 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1313 |
GTIN | 4046356317825 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 375,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 208 g |
Číslo celní sazby | 85363090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBF 12 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825018
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803595
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-CP-350-ST-GY - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2882718
-
VAL-CP-N/PE-350-ST-GY - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2882734
Vaše výhody
Beznástrojová montáž na přípojnice 5 a 10 mm
Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
Nejlepší signalizace pomocí optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno