VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40049992Seznam UL
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen tuhé vodiče | 600 V | 15 A | - 14 | |
vícevodičový s koncovkou vodiče | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen tuhé vodiče | 600 V | 17 A | - 14 | |
vícevodičový s koncovkou vodiče | 600 V | 17 A | - 14 |