IPD SEAL W32 4X5 - Těsnění
1805907

Těsnění, pro konektory, produktová řada: IPD, vícenásobná těsnicí vložka, otvory: 4, průměr otvoru: 5 mm, kompatibilní s IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám