Nabíjecí kabel DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS typu 2, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-5,0MCS00P
-
Stejnosměrný nabíjecí kabel
1674678
CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 150 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s připojeným PP kontaktem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC), Stupeň krytí IP67
Detaily výrobku
| Všeobecně | Stupeň krytí IP67 |
| Produktová řada | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) |
| k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE) | |
| Vybavení | podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku |
| s analogovými snímači teploty | |
| s vyměnitelným rámem tvaru konektoru | |
| s výměnnými výkonovými kontakty DC | |
| s připojeným PP kontaktem | |
| bez kapalinového chlazení | |
| Standard nabíjení | CCS Typ 2 |
| Nabíjecí režim | Mode 4 |
| Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
| Sledování teploty | 2x Pt 1000 |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem) | |
| Druh nabíjecího proudu | DC |
| Nabíjecí proud | 150 A DC |
| Nabíjecí výkon | 150 kW |
| Jmenovité napětí | 1000 V |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem v režimu posilovače) | |
| Druh nabíjecího proudu | DC Boost Mode |
| Zapojení pólů (Výkonové kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Počet | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Jmenovité napětí | 1000 V DC |
| Jmenovitý proud | 150 A (do 40 °C) |
| Zapojení pólů (Signální kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Způsob přenosu signálu | Pulsně šířková modulace s modulovanou komunikací Powerline dle ISO/IEC 15118/DIN SPEC 70121 |
| Počet | 2 (CP, PP) |
| Jmenovité napětí | 30 V AC |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Kódování | 1500 Ω (mezi PE a PP) |
| Signální kontakt PP připojený k vedení | |
| Teplotní snímače (Pt 1000) | |
| Typ senzoru | Pt 1000 |
| Normy/předpisy | DIN EN 60751 |
| Místo připevnění | 2 senzory na DC kontaktech |
| Teplota odpojení | 90 °C |
| Nabíjecí konektor automobilu | |
| Šířka | 72 mm |
| Výška | 181,1 mm |
| Hloubka | 285,3 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Barva (Úchytná oblast) | černá (9005) |
| Barva (Druh konektoru) | černá (9005) |
| Barva (Kabel) | černá (9005) |
| Materiálem (Nabíjecí konektor automobilu) | Plast |
| Materiálem (Vnější plášť vedení) | TPE-U |
| Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
| Poznámka | Barevné vzezření a stupeň lesku nabíjecího kabelu se mohou lišit. |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Rozložení konektoru) |
| Délka vedení | 5 m ±50 mm |
| Normy/předpisy týkající se vodičů | DIN EN 50620 |
| Certifikace vodičů | VDE-Reg. |
| Typ vedení | Třída 6 |
| Druh vedení | přímý |
| Konstrukce vedení | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Vnější průměr vedení | 26,10 mm ±0,5 mm |
| Vnější plášť, materiál | TPE-U |
| Délka odizolování obalu | 180 mm ±10 mm |
| Délka odizolování | 180 mm ±10 mm |
| Odpor vedení | 0,000272 Ω/m |
| Poloměr ohnutí | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 |
| Zástrčná síla | < 100 N |
| Tažná síla | < 100 N |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Nabíjecí konektor automobilu) | IP67 (zastrčeno, krytí v provozuschopném, zastrčeném stavu je zajištěno jen tehdy, pokud se u použitých zástrčných prvků jedná o originální výrobky společnosti Phoenix Contact nebo odpovídající normované výrobky) |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Vyžaduje redukci proudu, respektujte mezní hodnotu kontaktní teploty DC 90 °C) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | max. 5000 m (nad hladinou moře) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 62196-3 |
| Objednací číslo | 1674678 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | XWB |
| Kód výrobku | XWBMHD |
| GTIN | 4067923225749 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8 334 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 7 318 g |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Řídicí jednotka nabíjení DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Opravná sada 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Opravná sada 1081734
-
EV-LABEL-K - Nálepka 1309761
-
EV-LABEL-L - Nálepka 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Výkonový modul DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Průchodková svorka 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Konektor 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Konektor 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Svorka desky plošných spojů 1841555
Vaše výhody
Široké portfolio pro všechny aplikace zahrnující nabíjení stejnosměrným proudem při středním výkonovém rozsahu
Mimořádně robustní a odolný návrh zástrček pro vysokou dostupnost
Příprava na čtyřvodičovou měřicí techniku umožňuje jednoduché vyúčtování v souladu s kalibrací
Vysoká bezpečnost díky dvoukomorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC-
Rychlá a levná údržba díky vyměnitelným druhům konektoru včetně výkonových kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno